Menü Suche

Kugelrollen ‒ mini

Auf Lager

Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.

Seriennummer: SR6421

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugeldurchmesser Korpushöhe Gewindegröße Korpusdurchmesser Lastausrichtungskapazität oben Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
33,3231 € - 44,6573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
28,2948 € - 79,6249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
20,7386 € - 27,7919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
18,17 € - 24,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
19,4339 € - 26,0387 € 800 Auf Lager
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
Kugelrolle 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    17.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.0 mm
Kugelrolle 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    7.9 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    14.0 mm
Kugelrolle 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Preisbereich
44,6573 € - 33,3231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    7.9 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    14.0 mm
Kugelrolle 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Preisbereich
79,6249 € - 28,2948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    17.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.0 mm
Kugelrolle 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Preisbereich
27,7919 € - 20,7386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    13.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.5 mm
Kugelrolle 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    13.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
Kugelrolle 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Preisbereich
24,34 € - 18,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kugelrolle 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Preisbereich
26,0387 € - 19,4339 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    13.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm