Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugeldurchmesser | Korpushöhe | Lastausrichtungskapazität unten | Höhe Unterteil | Lastausrichtungskapazität oben | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
|||
| 96 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|||
| 110 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
|||
| 25 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
|||
| 25 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|||
| 39 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|||
| 20 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
|||
| 87 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.563 in
39.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
60.0 kg
60.0 kg
|
0.969 in
24.6 mm
|
308.6 lbs
140.0 kg
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
|||
| 23 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
|||
| 33 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.