Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelscheiben sind eine ideale Lösung zur Sicherung von Leichtbaukonstruktionen. Sie können auch als Gleitscheibe auf Drehzentren verwendet werden. Das Kunststoffmaterial, aus dem diese Unterlegscheiben bestehen, kann sterilisiert werden, was sie zur idealen Lösung für wissenschaftliche und medizinische Anwendungen macht.
Zur Montage bzw. zur Demontage der Unterlegscheiben ist kein Spezialwerkzeug nötig. Schnell und einfach in der Anwendung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Gesamthöhe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1477 € - 0,1922 € | 180 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1143 € - 0,1592 € | 3506 Auf Lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1793 € - 0,2324 € | 427 Auf Lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,251 € | 36 Auf Lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,1535 € - 0,198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,198 € | 490 Auf Lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1196 € - 0,1664 € | 814 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1635 € - 0,2137 € | 1678 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1157 € - 0,1606 € | 490 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1