Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0794 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
6.4 mm
0,0339 € - 0,0377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,0787 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
9.5 mm
0,027 € - 0,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,0177 € - 0,0197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
4.8 mm
0,0401 € - 0,0446 € 920 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,0515 € - 0,0785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0355 € - 0,0394 € 16446 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
25.4 mm
0,029 € - 0,0323 € 980 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
9.5 mm
0,0431 € - 0,0479 € 18207 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,0515 € - 0,0785 € 3892 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
6.5 mm
0,0597 € - 0,0664 € 31592 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0299 € - 0,0333 € 5000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
15.9 mm
0,0633 € - 0,0703 € 158 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
14.0 mm
0,1166 € - 0,1296 € 1774 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,0317 € - 0,0353 € 493 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0567 € - 0,063 € 45104 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
3.1 mm
0,0338 € - 0,0376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
6.4 mm
0,0588 € - 0,0653 € 2049 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
7.8 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 4.7 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10365410

Preisbereich
0,0882 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 4.7 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10365434

Preisbereich
0,0377 € - 0,0339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 4.7 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10365427

Preisbereich
0,0874 € - 0,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110195

Preisbereich
0,03 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110355

Preisbereich
0,0197 € - 0,0177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110027

Preisbereich
0,0446 € - 0,0401 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110348

Preisbereich
0,0785 € - 0,0515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10110324

Preisbereich
0,0394 € - 0,0355 €

Lagerbestände
16446 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10110171

Preisbereich
0,0323 € - 0,029 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110218

Preisbereich
0,0479 € - 0,0431 €

Lagerbestände
18207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10110362

Preisbereich
0,0785 € - 0,0515 €

Lagerbestände
3892 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110010

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
31592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10110089

Preisbereich
0,0333 € - 0,0299 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 14.0 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10110607

Preisbereich
0,0703 € - 0,0633 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314128

Preisbereich
0,1296 € - 0,1166 €

Lagerbestände
1774 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110072

Preisbereich
0,0353 € - 0,0317 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 3.1 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10110416

Preisbereich
0,063 € - 0,0567 €

Lagerbestände
45104 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110263

Preisbereich
0,0376 € - 0,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10110485

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 7.8 mm Nylon UL94 V-2 Natur

10110508

Preisbereich
0,0653 € - 0,0588 €

Lagerbestände
2049 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.8 mm