Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0794 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0787 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0339 € - 0,0377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1277 € - 0,1548 € 5454 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,0587 € - 0,0652 € 970 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
0,0202 € - 0,0225 € 2 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,6147 € - 0,683 € 568 Auf Lager
Zylindrisch
Schwarz
PA
25.0 mm
0,0508 € - 0,0565 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.1 mm
0,3182 € - 0,3449 € 1966 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.2 mm
0,3013 € - 0,3266 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
11.2 mm
0,0229 € - 0,0255 € 3998 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
6.5 mm
0,1622 € - 0,1803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,1175 € - 0,1422 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,1654 € - 0,1838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.9 mm
0,0258 € - 0,0287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
4.8 mm
0,0192 € - 0,0213 € 206959 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,1153 € - 0,1282 € 1000 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0307 € - 0,0342 € 5000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0588 € - 0,0653 € 49 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
7.6 mm
0,0794 € - 0,1091 € 40457 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
6.4 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365410

Preisbereich
0,0882 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365427

Preisbereich
0,0874 € - 0,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365434

Preisbereich
0,0377 € - 0,0339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314135

Preisbereich
0,1548 € - 0,1277 €

Lagerbestände
5454 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110454

Preisbereich
0,0652 € - 0,0587 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110232

Preisbereich
0,0225 € - 0,0202 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 25.0 mm

10368688

Preisbereich
0,683 € - 0,6147 €

Lagerbestände
568 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Zylindrisch
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110539

Preisbereich
0,0565 € - 0,0508 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110614

Preisbereich
0,3449 € - 0,3182 €

Lagerbestände
1966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110577

Preisbereich
0,3266 € - 0,3013 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    11.2 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110379

Preisbereich
0,0255 € - 0,0229 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320983

Preisbereich
0,1803 € - 0,1622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110201

Preisbereich
0,1422 € - 0,1175 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314098

Preisbereich
0,1838 € - 0,1654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110157

Preisbereich
0,0287 € - 0,0258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110041

Preisbereich
0,0213 € - 0,0192 €

Lagerbestände
206959 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320969

Preisbereich
0,1282 € - 0,1153 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110300

Preisbereich
0,0342 € - 0,0307 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110508

Preisbereich
0,0653 € - 0,0588 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110058

Preisbereich
0,1091 € - 0,0794 €

Lagerbestände
40457 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm