Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0382 € - 0,0425 € 868 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0323 € - 0,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
22.2 mm
2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
9.5 mm
0,0853 € - 0,117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0302 € - 0,0336 € 8000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0592 € - 0,0903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,126 € - 0,152 € 2834 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,1175 € - 0,1422 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,1654 € - 0,1838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.9 mm
0,1153 € - 0,1282 € 1000 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0229 € - 0,0255 € 3998 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon
6.5 mm
0,0565 € - 0,0628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.6 mm
0,082 € - 0,1127 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,0633 € - 0,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
14 mm
0,0581 € - 0,0646 € 2849 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
0,0588 € - 0,0653 € 49 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
7.6 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
8.6 mm
0,0538 € - 0,0598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,1493 € - 0,1659 € 2000 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0517 € - 0,0574 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.7 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110164

Preisbereich
0,0425 € - 0,0382 €

Lagerbestände
868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110317

Preisbereich
0,0359 € - 0,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10638934


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110065

Preisbereich
0,117 € - 0,0853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110126

Preisbereich
0,0336 € - 0,0302 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110409

Preisbereich
0,0903 € - 0,0592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110225

Preisbereich
0,152 € - 0,126 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110201

Preisbereich
0,1422 € - 0,1175 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314098

Preisbereich
0,1838 € - 0,1654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.9 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320969

Preisbereich
0,1282 € - 0,1153 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110379

Preisbereich
0,0255 € - 0,0229 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110447

Preisbereich
0,0628 € - 0,0565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.6 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110249

Preisbereich
0,1127 € - 0,082 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110607

Preisbereich
0,0703 € - 0,0633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    14 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110423

Preisbereich
0,0646 € - 0,0581 €

Lagerbestände
2849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110508

Preisbereich
0,0653 € - 0,0588 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110522

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    8.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110621

Preisbereich
0,0598 € - 0,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314159

Preisbereich
0,1659 € - 0,1493 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110546

Preisbereich
0,0574 € - 0,0517 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.7 mm