Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0275 € - 0,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
12.7 mm
0,0525 € - 0,08 € 3971 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,1198 € - 0,1449 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
15.9 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2849 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
0,0599 € - 0,0665 € 49 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
7.6 mm
0,052 € - 0,0578 € 16452 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
5.6 mm
0,0436 € - 0,0485 € 55975 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0525 € - 0,08 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1284 € - 0,1549 € 2834 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,1521 € - 0,169 € 1000 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0206 € - 0,0229 € 2 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
4.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
9.5 mm
0,0608 € - 0,0676 € 3917 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
0,0602 € - 0,0669 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0537 € - 0,0597 € 170 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,3242 € - 0,3515 € 966 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.2 mm
0,1301 € - 0,1578 € 15454 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,0296 € - 0,0329 € 980 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0579 € - 0,0643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0671 € - 0,0745 € 116 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
10.7 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110195

Preisbereich
0,0305 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110270

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
3971 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110201

Preisbereich
0,1449 € - 0,1198 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110423

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
2849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110508

Preisbereich
0,0665 € - 0,0599 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110461

Preisbereich
0,0578 € - 0,052 €

Lagerbestände
16452 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    5.6 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110287

Preisbereich
0,0485 € - 0,0436 €

Lagerbestände
55975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110386

Preisbereich
0,08 € - 0,0525 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110225

Preisbereich
0,1549 € - 0,1284 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314159

Preisbereich
0,169 € - 0,1521 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110232

Preisbereich
0,0229 € - 0,0206 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10638934


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110553

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
3917 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110515

Preisbereich
0,0669 € - 0,0602 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    8.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110591

Preisbereich
0,0597 € - 0,0537 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110614

Preisbereich
0,3515 € - 0,3242 €

Lagerbestände
966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.2 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314135

Preisbereich
0,1578 € - 0,1301 €

Lagerbestände
15454 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110171

Preisbereich
0,0329 € - 0,0296 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110485

Preisbereich
0,0643 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110560

Preisbereich
0,0745 € - 0,0671 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm