Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-Lichtleiter transportieren das Licht zum gewünschten Bereich, sodass es kristallklar ist. Aus transparentem Polycarbonat. Erhältlich entweder mit einer flachen oder gewölbten Vorderseite. Sie schützen vor elektrostatischer Entladung durch Isolierung der Leiterplatte vor einem möglichen Kontakt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohrlänge | Kopfform | Bohrungsdurchmesser | Plattenstärkenbereich | Bohrlochabstand - Länge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1032 € - 0,1147 € | 44279 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Domed
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
Domed
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1159 € | 118 Auf Lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Domed
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1158 € | 1568 Auf Lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Flach
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1515 € | 138 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.858 in
21.8 mm
|
Flach
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,35 € - 0,3787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,3543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0541 € | 2990 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Flach
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10113530 | 0,132 € - 0,1466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.028 in
26.1 mm
|
Domed
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 0,3285 € - 0,3543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Flach
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10113561 | 0,1051 € - 0,1168 € | 120 Auf Lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Flach
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 0,2067 € - 0,2297 € | 1840 Auf Lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1335 € | 55 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Flach
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,373 € - 0,4046 € | 2955 Auf Lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Flach
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
Flach
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,122 € | 367 Auf Lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.