Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
320 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,3595 € - 0,3995 € 90 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
5.0 mm
0,2789 € - 0,3099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,2454 € - 2,7404 € 13953 Auf Lager
Stahl
10.0 mm
M5
45.0 mm
0,8487 € - 1,2267 € 3100 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
5.0 mm
0,2195 € - 0,8376 € 2798 Auf Lager
Messing
8.0 mm
5.0 mm
1,9341 € - 2,149 € 138 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M3
50.0 mm
2,0337 € - 3,4685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
10.0 mm
M5
40.0 mm
4,2326 € - 6,5282 € 530 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
20.0 mm
1,9084 € - 3,6496 € 3453 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
80.0 mm
0,3529 € - 0,5739 € 6 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,8487 € - 1,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
5.0 mm
0,3136 € - 0,3484 € 900 Auf Lager
Messing
8.0 mm
5.0 mm
0,4741 € - 0,5267 € 56 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,9157 € - 1,2855 € 68 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,0628 € - 1,7273 € 308 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,8116 € - 1,1148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,2869 € - 0,5251 € 8510 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,3595 € - 0,3995 € 782 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
5.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € 9911 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
10.0 mm
0,7776 € - 1,1851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
  • von 16
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Preisbereich
0,3995 € - 0,3595 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Preisbereich
0,3099 € - 0,2789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10098240

Preisbereich
2,7404 € - 1,2454 €

Lagerbestände
13953 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Preisbereich
1,2267 € - 0,8487 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Preisbereich
0,8376 € - 0,2195 €

Lagerbestände
2798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Preisbereich
2,149 € - 1,9341 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 40.0 mm

10227633

Preisbereich
3,4685 € - 2,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 20.0 mm

10228036

Preisbereich
6,5282 € - 4,2326 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Preisbereich
3,6496 € - 1,9084 €

Lagerbestände
3453 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Preisbereich
0,5739 € - 0,3529 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228173

Preisbereich
1,2267 € - 0,8487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Preisbereich
0,3484 € - 0,3136 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Preisbereich
0,5267 € - 0,4741 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Preisbereich
1,2855 € - 0,9157 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Preisbereich
1,7273 € - 1,0628 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Preisbereich
1,1148 € - 0,8116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Preisbereich
0,5251 € - 0,2869 €

Lagerbestände
8510 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228241

Preisbereich
0,3995 € - 0,3595 €

Lagerbestände
782 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Preisbereich
0,4505 € - 0,2467 €

Lagerbestände
9911 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Preisbereich
1,1851 € - 0,7776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5