Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6051 € - 3,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,1414 € - 2,5016 € | 175 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,3786 € - 6,674 € | 110 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,786 € - 1,3806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2873 € - 2,5415 € | 140 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1387 € - 1,9411 € | 225 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,9685 € - 3,7319 € | 1700 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
4,7591 € - 7,3499 € | 830 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8133 € - 1,5994 € | 4055 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,1598 € - 2,857 € | 214 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,345 € - 6,671 € | 953 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
2,4059 € - 4,1147 € | 300 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9254 € - 1,6404 € | 3217 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3437 € - 2,939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8625 € - 1,5173 € | 962 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,489 € - 0,5434 € | 39352 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3077 € - 0,3154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2944 € - 0,3272 € | 2470 Auf Lager |
Stahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8079 € - 1,5857 € | 6450 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,8591 € - 3,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.