Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
319 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
1,6051 € - 3,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
10.0 mm
M4
80.0 mm
1,1414 € - 2,5016 € 175 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
35.0 mm
5,3786 € - 6,674 € 110 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
70.0 mm
0,786 € - 1,3806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
M3
12.0 mm
2,2873 € - 2,5415 € 140 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
25.0 mm
1,1387 € - 1,9411 € 225 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,9685 € - 3,7319 € 1700 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
90.0 mm
4,7591 € - 7,3499 € 830 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
40.0 mm
0,8133 € - 1,5994 € 4055 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M5
18.0 mm
2,1598 € - 2,857 € 214 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
25.0 mm
5,345 € - 6,671 € 953 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
90.0 mm
2,4059 € - 4,1147 € 300 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
30.0 mm
0,9254 € - 1,6404 € 3217 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
25.0 mm
1,3437 € - 2,939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
M6
50.0 mm
0,8625 € - 1,5173 € 962 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
20.0 mm
0,489 € - 0,5434 € 39352 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,3077 € - 0,3154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PA
M2
12.0 mm
0,2944 € - 0,3272 € 2470 Auf Lager
Stahl
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,8079 € - 1,5857 € 6450 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,8591 € - 3,1578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
10.0 mm
M5
35.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Preisbereich
3,5482 € - 1,6051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Preisbereich
2,5016 € - 1,1414 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Preisbereich
6,674 € - 5,3786 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Preisbereich
1,3806 € - 0,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 25.0 mm

10228043

Preisbereich
2,5415 € - 2,2873 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Preisbereich
1,9411 € - 1,1387 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10227992

Preisbereich
3,7319 € - 1,9685 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Preisbereich
7,3499 € - 4,7591 €

Lagerbestände
830 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Preisbereich
1,5994 € - 0,8133 €

Lagerbestände
4055 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Preisbereich
2,857 € - 2,1598 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Preisbereich
6,671 € - 5,345 €

Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Preisbereich
4,1147 € - 2,4059 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Preisbereich
1,6404 € - 0,9254 €

Lagerbestände
3217 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10227916

Preisbereich
2,939 € - 1,3437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 20.0 mm

10227817

Preisbereich
1,5173 € - 0,8625 €

Lagerbestände
962 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Preisbereich
0,5434 € - 0,489 €

Lagerbestände
39352 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 12.0 mm

10638569

Preisbereich
0,3154 € - 0,3077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Sub-D-Abstandhalter Sechskant 5.0 mm 4NC-M3 8.0 mm

10228135

Preisbereich
0,3272 € - 0,2944 €

Lagerbestände
2470 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10097823

Preisbereich
1,5857 € - 0,8079 €

Lagerbestände
6450 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Preisbereich
3,1578 € - 1,8591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5