Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
319 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
1,6051 € - 3,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
10.0 mm
M4
80.0 mm
4,7591 € - 7,3499 € 830 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
40.0 mm
1,1387 € - 1,9411 € 225 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M3
40.0 mm
2,1598 € - 2,857 € 214 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
25.0 mm
5,3786 € - 6,674 € 110 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
70.0 mm
1,0307 € - 2,611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
M6
30.0 mm
1,5173 € - 2,1735 € 315 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M5
25.0 mm
0,8625 € - 1,5173 € 962 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
20.0 mm
0,786 € - 1,3806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
M3
12.0 mm
5,345 € - 6,671 € 953 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
90.0 mm
1,8591 € - 3,1578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
10.0 mm
M5
35.0 mm
0,9254 € - 1,6404 € 3217 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
25.0 mm
0,8133 € - 1,5994 € 4055 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,8786 € - 1,3404 € 500 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
2,4059 € - 4,1147 € 300 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
30.0 mm
2,3512 € - 4,019 € 425 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,4166 € - 0,5758 € 40 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
13.0 mm
2,9075 € - 3,2306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
12.0 mm
M6
35.0 mm
4,4071 € - 6,7867 € 640 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
30.0 mm
0,3103 € - 0,3448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Preisbereich
3,5482 € - 1,6051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Preisbereich
7,3499 € - 4,7591 €

Lagerbestände
830 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Preisbereich
1,9411 € - 1,1387 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Preisbereich
2,857 € - 2,1598 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Preisbereich
6,674 € - 5,3786 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Preisbereich
2,611 € - 1,0307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 25.0 mm

10227572

Preisbereich
2,1735 € - 1,5173 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 20.0 mm

10227817

Preisbereich
1,5173 € - 0,8625 €

Lagerbestände
962 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Preisbereich
1,3806 € - 0,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Preisbereich
6,671 € - 5,345 €

Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Preisbereich
3,1578 € - 1,8591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Preisbereich
1,6404 € - 0,9254 €

Lagerbestände
3217 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Preisbereich
1,5994 € - 0,8133 €

Lagerbestände
4055 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Preisbereich
1,3404 € - 0,8786 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Preisbereich
4,1147 € - 2,4059 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10227664

Preisbereich
4,019 € - 2,3512 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Preisbereich
0,5758 € - 0,4166 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Preisbereich
3,2306 € - 2,9075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Preisbereich
6,7867 € - 4,4071 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Preisbereich
0,3448 € - 0,3103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5