Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2405 € - 2,4894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,0621 € - 4,6205 € | 100 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,7982 € - 5,9738 € | 127 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,3273 € - 2,1462 € | 263 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,812 € - 1,4353 € | 1603 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,9565 € - 6,1108 € | 130 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,259 € - 0,4745 € | 5000 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8649 € - 1,2052 € | 40 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7251 € - 1,2827 € | 255 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,4362 € - 3,1539 € | 100 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
0,9569 € - 1,8318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9842 € - 1,0935 € | 4500 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,9958 € - 3,4038 € | 328 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,1537 € - 6,4065 € | 240 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9712 € - 3,7594 € | 100 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,7504 € - 1,4784 € | 950 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,6322 € - 1,2404 € | 14600 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,5836 € - 4,4018 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,326 € - 2,2555 € | 100 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5173 € - 2,5973 € | 50 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.