Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - Doppelverriegelung/Zwei-Schaft/Spreizanker

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Distanzbolzen sind einfach per Hand zu montieren. An den Enden befinden sich Spreizankerbefestigungen, die für festen Sitz sorgen. In vielen Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser, Plattenstärken und Materialien erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,099 € - 0,1101 € 24638 Auf Lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
0,0736 € - 0,0818 € 15098 Auf Lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,1943 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0819 € - 0,0911 € 13530 Auf Lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
0,0668 € - 0,0743 € 15000 Auf Lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,0358 € - 0,0358 € 14899 Auf Lager
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10381458

Preisbereich
0,1101 € - 0,099 €

Lagerbestände
24638 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 13.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10381489

Preisbereich
0,0818 € - 0,0736 €

Lagerbestände
15098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381434

Preisbereich
0,2281 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10381472

Preisbereich
0,0911 € - 0,0819 €

Lagerbestände
13530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10381465

Preisbereich
0,0743 € - 0,0668 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10381441

Preisbereich
0,0358 € - 0,0358 €

Lagerbestände
14899 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm