Diese innovativen Abstandhalter werden mit einer dazugehörigen Niete an der Platte befestigt. Wenn der Kopf des Abstandhalters nach unten gedrückt wird, spreizen die Schäfte auseinander und fixieren den Halter. Erhältlich in 13 metrischen Längen in Nylon gemäß UL94 V-2.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Plattenstärke | Plattenstärkenbereich | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1197 € - 0,1331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,1206 € | 2996 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1198 € | 1889 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,176 € | 2350 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1198 € | 4000 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.