Diese Distanzbolzen werden sicher mit einer Schraube der Größe M3 oder #4 befestigt. Das Offset-Design ermöglicht eine dichte Bestückung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10159873 | 0,2603 € - 0,2893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
| 0,2117 € - 0,2353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3882 € - 0,428 € | 1990 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3549 € - 0,3943 € | 2000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3561 € - 0,3957 € | 1000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2791 € - 0,3101 € | 2000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.