Menü Suche

Leiterplatten-Einsetzer und Auswerfer

Auf Lager

Leiterplattenauswerfer werden an Leiterplatten angebracht, um das Entfernen bei beschränktem Platz zu ermöglichen. Leiterplatten-Ziehgriffe und -Auswerfer werden direkt auf der Leiterplatte montiert; sie ergeben einen Griff, damit der Techniker die Leiterplatte herausziehen kann, ohne die Schalttechnik zu berühren. Auswerfer nutzen die Hebelwirkung, sie wenden eine mechanische Kraft gegen das Führungsgestell oder den Baugruppenträger an, um die Leiterplatte zu entfernen. Leiterplattenhebel unterstützen das Einsetzen und Entfernen von Leiterplatten.

Seriennummer: SRR1107

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
1,2047 € - 1,3385 € 5500 Auf Lager
2.4 mm
16.6 mm
1,0312 € - 1,1458 € 292 Auf Lager
1.6 mm
9.4 mm
16.5 mm
0,9869 € - 1,0966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
7.4 mm
16.4 mm
1,2441 € - 1,3824 € 700 Auf Lager
1.6 mm
16.6 mm
1,5639 € - 1,5639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
16.6 mm
1,2107 € - 1,3452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
7.4 mm
16.4 mm
1,214 € - 1,3489 € 599 Auf Lager
1.6 mm
16.6 mm
Leiterplattenauszieher 2.4 mm Nylon 6/6

10320662

Preisbereich
1,3385 € - 1,2047 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Leiterplattenauszieher 1.6 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10320679

Preisbereich
1,1458 € - 1,0312 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Leiterplattenauszieher 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10426982

Preisbereich
1,0966 € - 0,9869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
  • Gesamtbreite
    7.4 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Leiterplattenauszieher 1.6 mm Nylon 6/6

10320655

Preisbereich
1,3824 € - 1,2441 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Leiterplattenauszieher 1.6 mm Nylon 6/6

10320631

Preisbereich
1,5639 € - 1,5639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Leiterplattenauszieher 1.6 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10320624

Preisbereich
1,3452 € - 1,2107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
  • Gesamtbreite
    7.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Leiterplattenauszieher 1.6 mm Nylon 6/6

10320648

Preisbereich
1,3489 € - 1,214 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0