Menü Suche

Leiterplatten-Halterung mit flacher Auflage

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einschieben wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie sind in drei Ausführungen verfügbar: mit Flanschfuß, mit gewölbtem Fuß oder mit Federung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,214 € - 0,2435 € 25169 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0767 € - 0,0852 € 3629 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2057 € - 0,2286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,21 € - 0,2435 € 4290 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,21 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1661 € - 0,1845 € 91966 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1929 € - 0,228 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,2058 € - 0,2393 € 4000 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2003 € - 0,2323 € 89 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0819 € - 0,091 € 877 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2003 € - 0,2337 € 25 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
10021958 0,1442 € - 0,1602 € 11642 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0377 € - 0,0419 € 121000 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1538 € - 0,1709 € 11638 Auf Lager
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
10021965 0,21 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1675 € - 0,1861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2003 € - 0,2323 € 2000 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0648 € - 0,072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10021903

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
25169 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10021989

Preisbereich
0,0852 € - 0,0767 €

Lagerbestände
3629 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10022429

Preisbereich
0,2286 € - 0,2057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10021927

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
4290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10022009

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10022443

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10153109

Preisbereich
0,1845 € - 0,1661 €

Lagerbestände
91966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-2 Natur

10022450

Preisbereich
0,2196 € - 0,2003 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 HB Natur

10316429

Preisbereich
0,2393 € - 0,2058 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10001752

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10001769

Preisbereich
0,2323 € - 0,2041 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10001776

Preisbereich
0,091 € - 0,0819 €

Lagerbestände
877 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 HB Natur

10316412

Preisbereich
0,2337 € - 0,2003 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10021958

Preisbereich
0,1602 € - 0,1442 €

Lagerbestände
11642 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10021873

Preisbereich
0,0419 € - 0,0377 €

Lagerbestände
121000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10022382

Preisbereich
0,1709 € - 0,1538 €

Lagerbestände
11638 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10021965

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-2 Natur

10153116

Preisbereich
0,1861 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10153093

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10021897

Preisbereich
0,072 € - 0,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm