Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0647 € - 0,0719 € 73000 Auf Lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1915 € - 0,2128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3449 € - 0,4027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,0592 € - 0,0658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,134 € - 0,1633 € 1351 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,0664 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0542 € - 0,0603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0638 € - 0,0709 € 4498 Auf Lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1252 € - 0,1391 € 23200 Auf Lager
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,2003 € - 0,2323 € 700 Auf Lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0801 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
0,063 € - 0,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,0631 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,0638 € - 0,0709 € 7035 Auf Lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,0382 € - 0,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0637 € - 0,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
0,0775 € - 0,0862 € 20 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,0763 € - 0,0848 € 2354 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022986

Preisbereich
0,0719 € - 0,0647 €

Lagerbestände
73000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    5.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.5 - 1.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023891

Preisbereich
0,2128 € - 0,1915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381410

Preisbereich
0,4027 € - 0,3449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    10.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 - 1.4 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023747

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023822

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
1351 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10023969

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023907

Preisbereich
0,0603 € - 0,0542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023860

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023877

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022979

Preisbereich
0,0709 € - 0,0638 €

Lagerbestände
4498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    5.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.5 - 1.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381403

Preisbereich
0,1391 € - 0,1252 €

Lagerbestände
23200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    8.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 - 1.4 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023884

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381427

Preisbereich
0,0891 € - 0,0801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    10.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.4 - 2.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023754

Preisbereich
0,07 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381397

Preisbereich
0,0702 € - 0,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.3 - 1.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022993

Preisbereich
0,0709 € - 0,0638 €

Lagerbestände
7035 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    5.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.5 - 1.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023679

Preisbereich
0,0424 € - 0,0382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023839

Preisbereich
0,0708 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023198

Preisbereich
0,0862 € - 0,0775 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001820

Preisbereich
0,0848 € - 0,0763 €

Lagerbestände
2354 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm