Menü Suche

Leiterplatten-Haltestück

Auf Lager

Leiterplatten-Montageblöcke sind ein nützliches Werkzeug zur Montage von Leiterplatten und kleinen Platten innerhalb von Ausrüstungen im rechten Winkel. Diese Montageblöcke sind eine rasch und einfach zu verwendende Alternative zu Aluminiumhaltern.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesser Befestigungsbohrung Kaufen
0,1247 € - 0,171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1084 € - 0,1487 € 2416 Auf Lager
Leiterplatten-Haltestück 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Preisbereich
0,171 € - 0,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Gewindegröße
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leiterplatten-Haltestück 6.0 mm Nylon UL94 V-2

10111956

Preisbereich
0,1487 € - 0,1084 €

Lagerbestände
2416 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Zolltarifnummer
    3926909790