Menü Suche

Leitungsrandklemmen

Auf Lager

Diese Clips können am Rand einer Platte montiert werden und benötigen kein Durchgangsloch. In verschiedenen Ausführungen für verschiedene Wellrohrgrößen erhältlich.

Seriennummer: SR6262

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestplattenstärke Gesamtlänge Kompatibler Kabeldurchmesser Maximale Plattenstärke Gesamtbreite Typ Kaufen
10300664 0,2677 € - 0,2677 € 3845 Auf Lager
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
0,6499 € - 0,8651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
0,6999 € - 0,935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
0,6607 € - 0,8818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
0,4304 € - 0,5739 € 4099 Auf Lager
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,4304 € - 0,5739 € 318 Auf Lager
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,5868 € - 0,7805 € 1200 Auf Lager
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
0,7173 € - 0,9584 € 33790 Auf Lager
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,5868 € - 0,7805 € 2000 Auf Lager
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
0,6662 € - 0,8902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
0,6829 € - 0,9125 € 1300 Auf Lager
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
0,6829 € - 0,9125 € 390 Auf Lager
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
0,4304 € - 0,5739 € 22300 Auf Lager
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
0,6829 € - 0,9125 € 63988 Auf Lager
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
0,6829 € - 0,9125 € 1456 Auf Lager
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
Wellrohr-Clip 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300664

Preisbereich
0,2677 € - 0,2677 €

Lagerbestände
3845 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    18.5 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
Wellrohr-Clip 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300657

Preisbereich
0,8651 € - 0,6499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    7.5 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    17.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Wellrohr-Clip 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628959

Preisbereich
0,935 € - 0,6999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    13.0 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    23.3 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
Wellrohr-Clip 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628942

Preisbereich
0,8818 € - 0,6607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    13.0 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    23.0 mm
Wellrohr-Clip 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300602

Preisbereich
0,5739 € - 0,4304 €

Lagerbestände
4099 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.5 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Wellrohr-Clip 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300619

Preisbereich
0,5739 € - 0,4304 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.5 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Wellrohr-Clip 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300633

Preisbereich
0,7805 € - 0,5868 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.5 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    7.7 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
Wellrohr-Clip 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300718

Preisbereich
0,9584 € - 0,7173 €

Lagerbestände
33790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    13.0 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Wellrohr-Clip 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300640

Preisbereich
0,7805 € - 0,5868 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.5 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    18.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
Wellrohr-Clip 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10553886

Preisbereich
0,8902 € - 0,6662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    19.4 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
Wellrohr-Clip 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300701

Preisbereich
0,9125 € - 0,6829 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
Wellrohr-Clip 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300688

Preisbereich
0,9125 € - 0,6829 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    8.9 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
Wellrohr-Clip 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626

Preisbereich
0,5739 € - 0,4304 €

Lagerbestände
22300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.5 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Wellrohr-Clip 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671

Preisbereich
0,9125 € - 0,6829 €

Lagerbestände
63988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    8.7 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Wellrohr-Clip 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300695

Preisbereich
0,9125 € - 0,6829 €

Lagerbestände
1456 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Höhe bis Kugelmitte
    13.6 mm
  • Gesamtlänge
    41.0 mm