Menü Suche

Lineargleitführungen – geschlossen

In Produktion

Diese Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Das Gehäuse bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Führungswagen an die sich bewegende Komponente der Anwendung anzubringen.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1751, SRL1750

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol H6 h1 Kugelkäfig-Material d3 l1 Schlittenausführung d2 Kaufen
35,8178 € - 44,7748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Kurz
M5x12
89,3663 € - 111,7129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Kurz
M10x25
68,7417 € - 85,9322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Kurz
M5x12
37,1221 € - 46,4052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Kurz
M6x12
33,6473 € - 42,0541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lang
M8x18
25,4953 € - 31,8641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normal
M8x18
33,5251 € - 41,9114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Standard
M8x18
26,8914 € - 33,6168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lang
M8x18
28,3282 € - 35,4102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Lang
M10x25
28,3383 € - 35,4204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
57,6142 € - 72,0229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Lang
M6x12
63,6773 € - 79,594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Lang
M8x18
15,8352 € - 19,7889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Standard
M4x8
116,329 € - 145,4113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Kurz
M8x18
  • von 3
Lineargleitführung 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20262990

Preisbereich
44,7748 € - 35,8178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 72.3 M10x25 122.0 Aluminium

20263188

Preisbereich
111,7129 € - 89,3663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25
Lineargleitführung 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20263140

Preisbereich
85,9322 € - 68,7417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20262976

Preisbereich
46,4052 € - 37,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20263041

Preisbereich
42,0541 € - 33,6473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 67.0 M8x18 76.0 Aluminium

20263263

Preisbereich
31,8641 € - 25,4953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 67.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262839

Preisbereich
41,9114 € - 33,5251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262846

Preisbereich
33,6168 € - 26,8914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 180.0 M10x25 102.0 Aluminium

20263072

Preisbereich
35,4102 € - 28,3282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Lineargleitführung 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20263287

Preisbereich
35,4204 € - 28,3383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262969

Preisbereich
72,0229 € - 57,6142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 154.0 M8x18 78.0 Aluminium

20263102

Preisbereich
79,594 € - 63,6773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 30.0 M4x8 34.0 Aluminium

20263225

Preisbereich
19,7889 € - 15,8352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 48.4 M8x18 78.0 Aluminium

20263171

Preisbereich
145,4113 € - 116,329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18