Menü Suche

Linearkugellager mit Flansch

Auf Lager

Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.

  • Reibungsarm für weniger Verschleiß plus hohe Tragfähigkeit, was die Spannungskonzentration minimiert.
  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
14,5578 € - 20,7984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Circular Flange
35,0758 € - 50,1009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
180,0206 € - 257,1709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0.
17.5
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
68,3449 € - 97,6371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
14.0
50.0
75.0
100.0
Square Flange
24,3184 € - 34,7332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
31,5973 € - 45,1376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
116,7637 € - 166,8023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
142,162 € - 203,093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
15,2743 € - 21,8263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
68,1684 € - 97,3879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
26,7066 € - 38,1494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
23,1139 € - 33,0199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
33,809 € - 48,3046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
67,4208 € - 96,3184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
12,8757 € - 18,3998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
61,5021 € - 87,8661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
38,3882 € - 54,8462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
103,5661 € - 147,9457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
52,8837 € - 75,5408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
17,9429 € - 25,6267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
  • von 6
Linearkugellager Circular Flange 10.0 19.0 55.0 Stahl

20157586

Preisbereich
20,7984 € - 14,5578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 10.0 19.0 55.0 Edelstahl

20157647

Preisbereich
50,1009 € - 35,0758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 60.0 90.0 211.0 Stahl

20156923

Preisbereich
257,1709 € - 180,0206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    11.0.
  • d4
    17.5
Linearkugellager Square Flange 50.0 75.0 100.0 Stahl

20156893

Preisbereich
97,6371 € - 68,3449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Linearkugellager Viereckiger Flansch 12.0 22.0 57.0 Stahl

20156626

Preisbereich
34,7332 € - 24,3184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager Square Flange 16.0 26.0 70.0 Stahl

20156688

Preisbereich
45,1376 € - 31,5973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20156800

Preisbereich
166,8023 € - 116,7637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager 50.0 75.0 192.0 Stahl

20156381

Preisbereich
203,093 € - 142,162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager Viereckiger Flansch 12.0 22.0 32.0 Stahl

20156596

Preisbereich
21,8263 € - 15,2743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20156664

Preisbereich
97,3879 € - 68,1684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20156053

Preisbereich
38,1494 € - 26,7066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157555

Preisbereich
33,0199 € - 23,1139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager 6.0 12.0 35.0 Edelstahl

20157630

Preisbereich
48,3046 € - 33,809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager 50.0 75.0 100.0 Stahl

20156374

Preisbereich
96,3184 € - 67,4208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Stahl

20156435

Preisbereich
18,3998 € - 12,8757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager 12.0 22.0 57.0 Edelstahl

20156091

Preisbereich
87,8661 € - 61,5021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Edelstahl

20156121

Preisbereich
54,8462 € - 38,3882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 60.0 90.0 125.0 Stahl

20156398

Preisbereich
147,9457 € - 103,5661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Linearkugellager 30.0 47.0 123.0 Stahl

20156336

Preisbereich
75,5408 € - 52,8837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Linearkugellager Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Stahl

20156466

Preisbereich
25,6267 € - 17,9429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4