Menü Suche

Linsenkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Die Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Dichtschrauben sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz. Bitte beachten Sie: Unsere Schrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.

  • Ausgestattet mit einem O-Ring, der sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen bietet.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0174

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
75 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Kaufen
3,3972 € - 5,2264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
4.4
316 Edelstahl
5.0
M8
16.0
8.5
4,1171 € - 6,334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0
6.6
Edelstahl 303
8.0
M12
50.0
12.9
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
2.8
316 Edelstahl
3.0
M5
12.0
5.6
2,6323 € - 4,0496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
2.8
316 Edelstahl
3.0
M5
8.0
5.6
2,4298 € - 3,7381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
2.2
316 Edelstahl
2.5
M4
10.0
4.5
4,1171 € - 6,334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0
6.6
316 Edelstahl
8.0
M12
30.0
12.9
2,9697 € - 4,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
3.3
316 Edelstahl
4.0
M6
12.0
6.8
3,0822 € - 4,7419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
3.3
316 Edelstahl
4.0
M6
16.0
6.8
4,1171 € - 6,334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5
5.5
Edelstahl 303
6.0
M10
40.0
10.6
4,0721 € - 6,2648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5
5.5
316 Edelstahl
6.0
M10
16.0
10.6
2,7897 € - 4,2919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
2.8
316 Edelstahl
3.0
M5
16.0
5.6
2,8797 € - 4,4303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
2.8
316 Edelstahl
3.0
M5
20.0
5.6
2,2948 € - 3,5304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.7
316 Edelstahl
2.0
M3
10.0
3.6
1,8673 € - 2,8728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.7
Edelstahl 303
2.0
M3
10.0
3.6
1,8673 € - 2,8728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.7
Edelstahl 303
2.0
M3
8.0
3.6
2,1823 € - 3,3574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
2.8
Edelstahl 303
3.0
M5
8.0
5.6
4,1171 € - 6,334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0
6.6
Edelstahl 303
8.0
M12
40.0
12.9
2,4073 € - 3,7035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7
1.7
316 Edelstahl
2.0
M3
20.0
3.6
3,1047 € - 4,7765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
4.4
Edelstahl 303
5.0
M8
30.0
8.5
2,4748 € - 3,8073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
2.2
316 Edelstahl
2.5
M4
12.0
4.5
  • von 4
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 16.0 316 Edelstahl

20226046

Preisbereich
5,2264 € - 3,3972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 Edelstahl 303

20224752

Preisbereich
6,334 € - 4,1171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 316 Edelstahl

20225957


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 8.0 316 Edelstahl

20225933

Preisbereich
4,0496 € - 2,6323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 10.0 316 Edelstahl

20225896

Preisbereich
3,7381 € - 2,4298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 316 Edelstahl

20226152

Preisbereich
6,334 € - 4,1171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 12.0 316 Edelstahl

20225988

Preisbereich
4,5688 € - 2,9697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 316 Edelstahl

20225995

Preisbereich
4,7419 € - 3,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 Edelstahl 303

20224707

Preisbereich
6,334 € - 4,1171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 316 Edelstahl

20226084

Preisbereich
6,2648 € - 4,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 316 Edelstahl

20225964

Preisbereich
4,2919 € - 2,7897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 316 Edelstahl

20225971

Preisbereich
4,4303 € - 2,8797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 10.0 316 Edelstahl

20225841

Preisbereich
3,5304 € - 2,2948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 10.0 Edelstahl 303

20224424

Preisbereich
2,8728 € - 1,8673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 8.0 Edelstahl 303

20224417

Preisbereich
2,8728 € - 1,8673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 8.0 Edelstahl 303

20224516

Preisbereich
3,3574 € - 2,1823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 Edelstahl 303

20224745

Preisbereich
6,334 € - 4,1171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 20.0 316 Edelstahl

20225865

Preisbereich
3,7035 € - 2,4073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 30.0 Edelstahl 303

20224653

Preisbereich
4,7765 € - 3,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 316 Edelstahl

20225902

Preisbereich
3,8073 € - 2,4748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5