Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Die Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.
Dichtschrauben sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.
Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz. Bitte beachten Sie: Unsere Schrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0174
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 max | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2519 € - 3,4646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
5.7
 | 
1.7
 | 
316 Edelstahl
 | 
2.0
 | 
M3
 | 
10.0
 | 
3.6
 | ||
| 2,6273 € - 4,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
9.5
 | 
2.8
 | 
316 Edelstahl
 | 
3.0
 | 
M5
 | 
10.0
 | 
5.6
 | ||
| 4,0403 € - 6,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
21.0
 | 
6.6
 | 
316 Edelstahl
 | 
8.0
 | 
M12
 | 
40.0
 | 
12.9
 | ||
| 4,0403 € - 6,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
17.5
 | 
5.5
 | 
316 Edelstahl
 | 
6.0
 | 
M10
 | 
20.0
 | 
10.6
 | ||
| 2,0532 € - 3,1589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
7.6
 | 
2.2
 | 
Edelstahl 303
 | 
2.5
 | 
M4
 | 
16.0
 | 
4.5
 | ||
| 2,1857 € - 3,3627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
9.5
 | 
2.8
 | 
Edelstahl 303
 | 
3.0
 | 
M5
 | 
10.0
 | 
5.6
 | ||
| 4,0403 € - 6,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
21.0
 | 
6.6
 | 
Edelstahl 303
 | 
8.0
 | 
M12
 | 
40.0
 | 
12.9
 | ||
| 2,3623 € - 3,6344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
5.7
 | 
1.7
 | 
316 Edelstahl
 | 
2.0
 | 
M3
 | 
20.0
 | 
3.6
 | ||
| 2,3623 € - 3,6344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
7.6
 | 
2.2
 | 
316 Edelstahl
 | 
2.5
 | 
M4
 | 
8.0
 | 
4.5
 | ||
| 3,4221 € - 5,2648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
14.0
 | 
4.4
 | 
316 Edelstahl
 | 
5.0
 | 
M8
 | 
20.0
 | 
8.5
 | ||
| 3,2676 € - 5,027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
10.5
 | 
3.3
 | 
316 Edelstahl
 | 
4.0
 | 
M6
 | 
25.0
 | 
6.8
 | ||
| 4,0403 € - 6,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
17.5
 | 
5.5
 | 
316 Edelstahl
 | 
6.0
 | 
M10
 | 
30.0
 | 
10.6
 | ||
| 4,0403 € - 6,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
21.0
 | 
6.6
 | 
316 Edelstahl
 | 
8.0
 | 
M12
 | 
50.0
 | 
12.9
 | ||
| 2,2519 € - 3,4646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
9.5
 | 
2.8
 | 
Edelstahl 303
 | 
3.0
 | 
M5
 | 
16.0
 | 
5.6
 | ||
| 4,0403 € - 6,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
17.5
 | 
5.5
 | 
316 Edelstahl
 | 
6.0
 | 
M10
 | 
40.0
 | 
10.6
 | ||
| 2,826 € - 4,3477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
9.5
 | 
2.8
 | 
316 Edelstahl
 | 
3.0
 | 
M5
 | 
20.0
 | 
5.6
 | ||
| 3,5325 € - 5,4346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
14.0
 | 
4.4
 | 
316 Edelstahl
 | 
5.0
 | 
M8
 | 
25.0
 | 
8.5
 | ||
| 2,0312 € - 3,1249 € | 2 Auf Lager | 
7.6
 | 
2.2
 | 
Edelstahl 303
 | 
2.5
 | 
M4
 | 
12.0
 | 
4.5
 | ||
| 4,0403 € - 6,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
17.5
 | 
5.5
 | 
Edelstahl 303
 | 
6.0
 | 
M10
 | 
20.0
 | 
10.6
 | ||
| 4,0403 € - 6,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
21.0
 | 
6.6
 | 
316 Edelstahl
 | 
8.0
 | 
M12
 | 
20.0
 | 
12.9
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.