Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus einem hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.
Seriennummer: SRFMB
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Lüfterstärke | Bohrungsdurchmesser | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10313282 | 0,2381 € - 0,274 € | 9626 Auf Lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1965 € - 0,2252 € | 27102 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10313343 | 0,3543 € - 0,3937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1181 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2381 € - 0,274 € | 43160 Auf Lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,2252 € | 83026 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,1409 € - 0,1565 € | 970 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0386 € | 999 Auf Lager |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2381 € - 0,274 € | 25009 Auf Lager |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | 83001 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,3773 € | 166773 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | 5868 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.