Menü Suche

LWL-Knickschutz

In Produktion

Der LWL-Knickschutz aus schwarzem thermoplastischem Elastomer (TPE) bietet Zugentlastung für Mikronfasern und zusätzlichen Schutz für Glasfaserkabel bei der Führung durch Bohrungen. Der LWL-Knickschutz für 900-Mikron-Faser verhindert das Knicken des Kabels und damit Signalverluste.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtbreite Gesamtlänge Kaufen
0,4958 € - 0,5509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2
22.2 mm
Kabelschuh 900 Mikrometer 22.2 mm TPE Schwarz

10312889

Preisbereich
0,5509 € - 0,4958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
  • Typ
    900 Mikrometer
  • Zolltarifnummer
    3926909790