Menü Suche

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ‒ Duplex-Aufteiler

Auf Lager

Der Duplex-Aufteiler für den LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Er bietet eine Reihe von Adaptern zum Schutz von OFBLT, Faserbündeln, Installations- und Anschlussleitungen mit einem Durchmesser von 2,5 mm bis 7,00 mm. In den Farboptionen Schwarz, Blau und Grün erhältlich. UL94 V0 gelistet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Kabelart Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
5,2226 € - 5,2226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.6 mm
Blau
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
1,6528 € - 1,6528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.6 mm
Schwarz
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
10315934 24,3009 € - 24,3009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.6 mm
Blau
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
3,8165 € - 3,8165 € 6368 Auf Lager
49.6 mm
Grün
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
LWL-Aufteiler 6,35 mm OFBLT 8.0 mm 49.6 mm Blau PA

10315965

Preisbereich
5,2226 € - 5,2226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Kabelart
    6.35 mm OFBLT
  • Durchmesser
    16.2 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
LWL-Aufteiler 2,5 - 3,5 mm 8.0 mm 49.6 mm Schwarz PA

10315927

Preisbereich
1,6528 € - 1,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelart
    2.5 - 3.5 mm
  • Durchmesser
    16.2 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
LWL-Aufteiler 3,0 - 4,0 mm 8.0 mm 49.6 mm Blau PA

10315934

Preisbereich
24,3009 € - 24,3009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Kabelart
    3.0 - 4.0 mm
  • Durchmesser
    16.2 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
LWL-Aufteiler 5,1 - 6,0 mm 8.0 mm 49.6 mm Grün PA

10315941

Preisbereich
3,8165 € - 3,8165 €

Lagerbestände
6368 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Kabelart
    5.1 - 6.0 mm
  • Durchmesser
    16.2 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm