Menü Suche

Magnetschnapper zum Einrasten

Auf Lager

Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.

Seriennummer: SR5427

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
2,1261 € - 4,5831 € 1136 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
6,2516 € - 6,2516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
Black
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
3,2443 € - 3,6758 € 130 Auf Lager
23.6 mm
Black
7.7 mm
Polypropylen
13.3 mm
11,6303 € - 23,0339 € 169 Auf Lager
40.0 mm
Black
10.0 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
13.5 mm
3,2243 € - 6,3868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Weiß
40.0 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
13.5 mm
2,1261 € - 4,5831 € 3077 Auf Lager
39.7 mm
Black
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
6,2737 € - 6,2737 € 36 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
2,3499 € - 2,8434 € 10 Auf Lager
23.6 mm
Weiß
7.7 mm
Polypropylen
13.3 mm
3,838 € - 3,838 € 40 Auf Lager
23.6 mm
Black
7.7 mm
Polypropylen
13.3 mm
4,224 € - 4,7427 € 23 Auf Lager
39.7 mm
Black
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
3,689 € - 7,1851 € 19 Auf Lager
58.5 mm
Weiß
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
2,3373 € - 4,6422 € 402 Auf Lager
24.2 mm
Weiß
24.2 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
12.3 mm
4,224 € - 4,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.7 mm
Black
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
6,2657 € - 6,2657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
Weiß
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
2,4491 € - 2,9633 € 6 Auf Lager
39.7 mm
Black
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
1,6614 € - 4,0804 € 644 Auf Lager
39.5 mm
Weiß
10.0 mm
Polystyren
12.0 mm
4,6887 € - 9,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
64.0 mm
Weiß
10.0 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
14.0 mm
2,0979 € - 4,8788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.2 mm
Black
24.2 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
12.3 mm
5,1115 € - 7,5328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Black
Polypropylen
14.5 mm
6,2657 € - 6,2657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
Black
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
  • von 2
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Weiß

10279175

Preisbereich
4,5831 € - 2,1261 €

Lagerbestände
1136 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

10160794

Preisbereich
6,2516 € - 6,2516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 7.7 mm 23.6 mm Schwarz

10160855

Preisbereich
3,6758 € - 3,2443 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.3 mm
  • Gesamtlänge
    23.6 mm
  • Gesamtbreite
    7.7 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Schwarz

10201688

Preisbereich
23,0339 € - 11,6303 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Weiß

10201701

Preisbereich
6,3868 € - 3,2243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

10279182

Preisbereich
4,5831 € - 2,1261 €

Lagerbestände
3077 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Weiß

10314302

Preisbereich
6,2737 € - 6,2737 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 7.7 mm 23.6 mm Weiß

10160862

Preisbereich
2,8434 € - 2,3499 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.3 mm
  • Gesamtlänge
    23.6 mm
  • Gesamtbreite
    7.7 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 7.7 mm 23.6 mm Schwarz

10160879

Preisbereich
3,838 € - 3,838 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.3 mm
  • Gesamtlänge
    23.6 mm
  • Gesamtbreite
    7.7 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

10314319

Preisbereich
4,7427 € - 4,224 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Weiß

10279199

Preisbereich
7,1851 € - 3,689 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Weiß

10201695

Preisbereich
4,6422 € - 2,3373 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.3 mm
  • Gesamtlänge
    24.2 mm
  • Gesamtbreite
    24.2 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

10160817

Preisbereich
4,7427 € - 4,224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Weiß

10160770

Preisbereich
6,2657 € - 6,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

10160831

Preisbereich
2,9633 € - 2,4491 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Weiß

10191903

Preisbereich
4,0804 € - 1,6614 €

Lagerbestände
644 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polystyren
  • Gehäusematerial
    PS
Magnetschnapper 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Weiß

10201664

Preisbereich
9,2845 € - 4,6887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Schwarz

10201725

Preisbereich
4,8788 € - 2,0979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.3 mm
  • Gesamtlänge
    24.2 mm
  • Gesamtbreite
    24.2 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 12.5. mm 54.0 mm Schwarz

10272572

Preisbereich
7,5328 € - 5,1115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.5 mm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
  • Farbe
    Black
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

10160787

Preisbereich
6,2657 € - 6,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP