Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.
Seriennummer: SR5427
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0918 € - 11,0291 € | 798 Auf Lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
4,224 € - 4,7427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,3229 € - 7,1851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,0263 € - 6,0263 € | 1650 Auf Lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Weiß
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,3518 € - 2,519 € | 30 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Weiß
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,1115 € - 7,5328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
Black
|
|
Polypropylen
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,6887 € - 9,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.52 in
64.0 mm
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,4634 € - 9,8463 € | 100 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
Black
|
2.52 in
64.0 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,1115 € - 7,5328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.157 in
54.8 mm
|
Black
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyren
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
3,2243 € - 6,3868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,0991 € - 6,0991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Weiß
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
3,2539 € - 3,682 € | 10 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Weiß
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
5,5617 € - 11,0291 € | 52 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,5724 € - 3,5724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.563 in
39.7 mm
|
Weiß
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,985 € - 6,032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropylen
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,2657 € - 6,2657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,6614 € - 4,0804 € | 644 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,0979 € - 4,8788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
0.953 in
24.2 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
2,4491 € - 2,9633 € | 6 Auf Lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8736 € - 0,8736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
Black
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxymethylen
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.