Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gehäusematerial | Schnappmechanismus | Gesamtlänge | Farbe | Montageart | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,6863 € - 29,539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
4.173 in
106.0 mm
|
Weiß
|
Schraubbefestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,2942 € - 7,6926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
2.52 in
64.0 mm
|
Elfenbein
|
Schraubbefestigung
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
18,6282 € - 35,571 € | 240 Auf Lager |
PA
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
Weiß
|
Schraubbefestigung
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,9149 € - 4,7309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PS
|
Schnapper
|
1.89 in
48.0 mm
|
Weiß
|
Schraubbefestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,2639 € - 27,0257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
3.386 in
86.0 mm
|
Weiß
|
Schraubbefestigung
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9994 € - 4,3465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Schraubbefestigung
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
13,503 € - 28,0856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Schraubbefestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,2384 € - 6,7712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.693 in
43.0 mm
|
Black
|
Schraubbefestigung
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,9829 € - 19,7814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
Schraubbefestigung
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,109 € - 23,9801 € | 133 Auf Lager |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
Schraubbefestigung
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,1594 € - 3,338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenbein
|
Schraubbefestigung
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
23,4578 € - 46,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Schraubbefestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,9125 € - 22,0294 € | 28 Auf Lager |
POM
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
Schraubbefestigung
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,9703 € - 10,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenbein
|
Schraubbefestigung
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
9,9125 € - 22,0294 € | 53 Auf Lager |
POM
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
Weiß
|
Schraubbefestigung
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
17,6144 € - 34,891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Schraubbefestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7741 € - 4,4057 € | 14 Auf Lager |
PS
|
Schnapper
|
1.654 in
42.0 mm
|
Braun
|
Schraubbefestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,4218 € - 5,9728 € | 8 Auf Lager |
PS
|
Schnapper
|
2.205 in
56.0 mm
|
Braun
|
Schraubbefestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,5623 € - 7,4217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
Schraubbefestigung
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,3367 € - 9,1071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
1.988 in
50.5 mm
|
Weiß
|
Schraubbefestigung
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.