Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gehäusematerial | Schnappmechanismus | Gesamtlänge | Farbe | Montageart | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8445 € - 3,6665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schnapper
|
1.614 in
41.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,8019 € - 6,9486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PS
|
Schnapper
|
2.126 in
54.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,9994 € - 4,3465 € | 2753 Auf Lager |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,1399 € - 6,8599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3936 € - 5,2336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.