Magnetschnapper zum Einschrauben sind oberflächenmontiert und sind in der Regel für schwerere Anwendungen geeignet als die Einrastversion. Das Sortiment ist für verschiedene Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.
Seriennummer: SR5428
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Zugkraft | Gehäusematerial | Schnappmechanismus | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5274 € - 37,3015 € | 63 Auf Lager |
|
Zinklegierung
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 26,0844 € - 51,6737 € | 13 Auf Lager |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 14,9217 € - 29,558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3257 € - 2,5369 € | 65 Auf Lager |
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 54,6509 € - 108,2587 € | 15 Auf Lager |
|
Edelstahl
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 12,0952 € - 23,9537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9761 € - 15,1857 € | 130 Auf Lager |
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Catch & Counterplate
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 41,3505 € - 81,9247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Edelstahl
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,8065 € - 9,5212 € | 16 Auf Lager |
|
Messing
|
Catch & Counterplate
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 22,1674 € - 43,9302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,0466 € - 22,0466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Edelstahl
|
Schnapper
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 22,9852 € - 45,5271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Edelstahl
|
Schnapper
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 17,8343 € - 35,343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.