Manuelle Wellenklemmen sind konzipiert, um zusammen mit Linearkugellagern verwendet zu werden, und agieren als Mechanismus, der eine bewegliche Komponente oder Spannvorrichtung fixiert, bis die Klemme gelöst wird.
Wenn der Spannhebel gedrückt wird, kommen die Kontaktflächen in Kontakt mit der Wellenleiste und fixieren sie. Sie haben eine solide Struktur, die Stärke und Langlebigkeit sicherstellt. Dadurch können sie externen Kräften standhalten.
Sie sind einfach und zuverlässig und werden manuell betätigt. Die Kontaktprofile drücken gleichzeitig auf die Schienenoberflächen, indem der verstellbare Spannhebel betätigt wird. Die potenzialfreien Kontaktprofile gewährleisten, dass die Kraft auf der Lineargleitführung symmetrisch verteilt wird. Werden in den Automobil-, Industriemaschinen- und Fertigungssektoren eingesetzt.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1784
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | w2 | w3 | Schaftdurchmesser | h1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,605 € - 222,1366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
68.0
|
108.0
|
86.0
|
56.5
|
40.0
|
45.0
|
||
| 159,6584 € - 212,8744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
52.0
|
78.0
|
60.0
|
38.5
|
25.0
|
30.0
|
||
| 132,1522 € - 176,1995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.0
|
53.0
|
40.0
|
30.5
|
16.0
|
22.0
|
||
| 138,7354 € - 184,9736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.0
|
60.0
|
45.0
|
38.5
|
20.0
|
25.0
|
||
| 189,3451 € - 252,4567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
76.0
|
132.0
|
108.0
|
56.5
|
50.0
|
50.0
|
||
| 149,7317 € - 199,6353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
58.0
|
87.0
|
68.0
|
46.5
|
30.0
|
35.0
|
||
| 123,9803 € - 165,3071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
43.0
|
32.0
|
30.5
|
12.0
|
18.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.