Menü Suche

Maschinenfüße - Standard

Auf Lager

Unser Sortiment an Standard-Maschinenfüßen aus verzinktem Stahl und einem Polyamid-Sockel (PA) eignet sich zur Unterstützung von Maschinen, Schaltschränken und Förderbandanwendungen. Die Füße haben maximal 20 Grad Beweglichkeit und können in Varianten mit oder ohne Bolzenlöcher erworben werden. Zusätzliche rutschfeste Pads können separat erworben werden, wenn zusätzliche Reibung erforderlich ist.

Seriennummer: SR1545

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Unterteiltyp Durchmesser Unterteil Kaufen
15,2972 € - 15,2972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
18,4047 € - 18,4047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
23,2593 € - 23,2593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
100.0 mm
10,2559 € - 10,2559 € 20 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
12,6699 € - 13,3367 € 40 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
41,5307 € - 41,5307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
120.0 mm
12,1231 € - 12,1231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
18,1913 € - 18,1913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
100.0 mm
11,1841 € - 11,1841 € 80 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
6,3079 € - 6,3079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
39.0 mm
9,149 € - 9,6291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
9,7435 € - 9,7435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
9,7435 € - 10,7925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
7,7441 € - 9,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
40.0 mm
11,8556 € - 11,8556 € 50 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
14,8406 € - 16,4401 € 28400 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
15,8825 € - 17,5637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
5,5481 € - 5,8415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
50.0 mm
10,7996 € - 11,0248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
21,2894 € - 23,5957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
  • von 3
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10448236

Preisbereich
15,2972 € - 15,2972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10637890

Preisbereich
18,4047 € - 18,4047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 100.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10548578

Preisbereich
23,2593 € - 23,2593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 60.0 mm M10 125.0 mm Schwarz

10548592

Preisbereich
10,2559 € - 10,2559 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 80.0 mm M16 66.0 mm Schwarz

10451267

Preisbereich
13,3367 € - 12,6699 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Füße 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Stahl

10642597

Preisbereich
41,5307 € - 41,5307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    250.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10640357

Preisbereich
12,1231 € - 12,1231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 100.0 mm M16 66.0 mm Schwarz

10645529

Preisbereich
18,1913 € - 18,1913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 80.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10640340

Preisbereich
11,1841 € - 11,1841 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 39.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10336502

Preisbereich
6,3079 € - 6,3079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 60.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10451236

Preisbereich
9,6291 € - 9,149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10336731

Preisbereich
9,7435 € - 9,7435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10336700

Preisbereich
10,7925 € - 9,7435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

10336656

Preisbereich
9,8463 € - 7,7441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 125.0 mm Schwarz

10203347

Preisbereich
11,8556 € - 11,8556 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

10203309

Preisbereich
16,4401 € - 14,8406 €

Lagerbestände
28400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 150.0 mm Schwarz

10336724

Preisbereich
17,5637 € - 15,8825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 50.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10628997

Preisbereich
5,8415 € - 5,5481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10336786

Preisbereich
11,0248 € - 10,7996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10336557

Preisbereich
23,5957 € - 21,2894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff