Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1288 € - 0,2352 € 200 Auf Lager
M4
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1067 € - 0,1477 € 9750 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1215 € - 0,2209 € 5772 Auf Lager
M3
Transparent
PC
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3845 € - 0,6255 € 509 Auf Lager
M4
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0911 € - 0,1449 € 500 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1535 € - 0,2797 € 972 Auf Lager
M2
Transparent
PC
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2606 € - 0,2606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Transparent
PC
8.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,9598 € - 1,4634 € 606 Auf Lager
M8
Transparent
PC
20.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8221 € - 1,2525 € 200 Auf Lager
M8
Transparent
PC
15.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1191 € - 1,5926 € 800 Auf Lager
M8
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,122 € - 0,2223 € 600 Auf Lager
M2
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € 6598 Auf Lager
M2
Transparent
PC
3.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1239 € - 0,2252 € 7708 Auf Lager
M3
Transparent
PC
12.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € 636 Auf Lager
M3
Transparent
PC
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € 90 Auf Lager
M3
Transparent
PC
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1263 € - 0,231 € 9121 Auf Lager
M3
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0806 € - 0,1276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0612 € - 0,0855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1736 € - 1,5639 € 900 Auf Lager
M6
Transparent
PC
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,4921 € - 1,8365 € 780 Auf Lager
M8
Transparent
PC
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PC Transparent

10219249

Preisbereich
0,2352 € - 0,1288 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm Baustahl Natur

10237823

Preisbereich
0,1477 € - 0,1067 €

Lagerbestände
9750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm PC Transparent

10218570

Preisbereich
0,2209 € - 0,1215 €

Lagerbestände
5772 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PC Transparent

10219324

Preisbereich
0,6255 € - 0,3845 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Baustahl Natur

10237816

Preisbereich
0,1449 € - 0,0911 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm PC Transparent

10218488

Preisbereich
0,2797 € - 0,1535 €

Lagerbestände
972 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 8.7 mm PC Transparent

10219409

Preisbereich
0,2606 € - 0,2606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.3 mm PC Transparent

10219492

Preisbereich
1,4634 € - 0,9598 €

Lagerbestände
606 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 15.3 mm PC Transparent

10219485

Preisbereich
1,2525 € - 0,8221 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    15.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 PC Transparent

10219508

Preisbereich
1,5926 € - 1,1191 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10219119

Preisbereich
0,2223 € - 0,122 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 3.0 mm PC Transparent

10218501

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
6598 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.1 mm PC Transparent

10218594

Preisbereich
0,2252 € - 0,1239 €

Lagerbestände
7708 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 4.0 mm PC Transparent

10218518

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 5.0 mm PC Transparent

10218679

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PC Transparent

10218600

Preisbereich
0,231 € - 0,1263 €

Lagerbestände
9121 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm Baustahl Natur

10237793

Preisbereich
0,1276 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm Baustahl Natur

10237755

Preisbereich
0,0855 € - 0,0612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 35.0 mm PC Transparent

10218990

Preisbereich
1,5639 € - 1,1736 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 40.0 mm PC Transparent

10219072

Preisbereich
1,8365 € - 1,4921 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachkopf