Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0673 € - 0,0787 € | 1105 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0673 € - 0,0787 € | 2005 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0953 € - 0,1115 € | 1595 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1237 € - 0,145 € | 16990 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
10049853 | 0,1323 € - 0,1548 € | 11000 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|
0,0959 € - 0,1122 € | 573 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0729 € - 0,0853 € | 31013 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0709 € - 0,0827 € | 385 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0788 € - 0,0922 € | 12162 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0847 € - 0,0994 € | 35840 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0746 € - 0,0873 € | 15891 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,5252 € - 0,5533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0336 € - 0,0392 € | 5959 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1312 € - 0,1312 € | 1099 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | 1232 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0744 € - 0,087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1577 € - 0,1872 € | 1116 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
2,2879 € - 4,7015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Braun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,724 € - 0,724 € | 17000 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
1,1855 € - 1,4643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Braun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.