Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0959 € - 0,1122 € | 2000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1339 € - 0,1562 € | 2827 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0949 € - 0,1111 € | 7710 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0984 € - 0,1151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1171 € - 0,137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1661 € - 0,1943 € | 1411 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,063 € - 0,0736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0792 € - 0,0927 € | 19000 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,062 € - 0,0723 € | 2086 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1914 € - 0,2013 € | 79000 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1492 € - 0,1746 € | 8000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,062 € - 0,0726 € | 1740 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1312 € - 0,1312 € | 3797 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1746 € - 0,2041 € | 10500 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1985 € - 0,2309 € | 256 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0754 € - 0,0881 € | 1353 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,068 € - 0,0796 € | 5845 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0636 € - 0,0743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1234 € - 0,145 € | 13000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
1,1855 € - 1,4643 € | 47 Auf Lager |
|
M1.6
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.