Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
1,1855 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Braun
PEEK
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0694 € - 0,0812 € 11568 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0666 € - 0,0778 € 8648 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1091 € - 0,1275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1046 € - 0,1222 € 2537 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0647 € - 0,0757 € 413 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0682 € - 0,0799 € 14897 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1022 € - 0,1195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0688 € - 0,0805 € 900 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0754 € - 0,0881 € 1353 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0636 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1234 € - 0,145 € 13000 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0985 € - 0,1153 € 2650 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0661 € - 0,0771 € 1321 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0387 € - 0,045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0959 € - 0,1122 € 4970 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,068 € - 0,0796 € 5845 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0636 € - 0,0743 € 1656 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0398 € - 0,0467 € 3228 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0959 € - 0,1122 € 1130 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 2.5 mm PEEK Braun

10358696

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm PA Natur

10049266

Preisbereich
0,0812 € - 0,0694 €

Lagerbestände
11568 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PA Natur

10049273

Preisbereich
0,0778 € - 0,0666 €

Lagerbestände
8648 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 50.0 mm PA Natur

10049518

Preisbereich
0,1275 € - 0,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm PA Natur

10049600

Preisbereich
0,1222 € - 0,1046 €

Lagerbestände
2537 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PA Natur

10049280

Preisbereich
0,0757 € - 0,0647 €

Lagerbestände
413 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm PA Natur

10049297

Preisbereich
0,0799 € - 0,0682 €

Lagerbestände
14897 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 20.0 mm PA Natur

10049594

Preisbereich
0,1195 € - 0,1022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm PA Natur

10049365

Preisbereich
0,0805 € - 0,0688 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm PA Natur

10049327

Preisbereich
0,0881 € - 0,0754 €

Lagerbestände
1353 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm PA Natur

10049259

Preisbereich
0,0743 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 40.0 mm PA Natur

10049396

Preisbereich
0,145 € - 0,1234 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm PA Natur

10049495

Preisbereich
0,1153 € - 0,0985 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm PA Natur

10049334

Preisbereich
0,0771 € - 0,0661 €

Lagerbestände
1321 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm PA Natur

10049235

Preisbereich
0,045 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 6.0 mm PA Natur

10049402

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
4970 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm PA Natur

10049310

Preisbereich
0,0796 € - 0,068 €

Lagerbestände
5845 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm PA Natur

10049242

Preisbereich
0,0743 € - 0,0636 €

Lagerbestände
1656 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm PA Natur

10052457

Preisbereich
0,0467 € - 0,0398 €

Lagerbestände
3228 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm PA Natur

10049570

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
1130 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm