Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,9264 € - 2,0416 € 10115 Auf Lager
M2.6
Braun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1855 € - 1,4643 € 75 Auf Lager
M1.2
Braun
PEEK
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0585 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M2.5
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
1,1855 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Braun
PEEK
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0949 € - 0,1111 € 7818 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0997 € - 0,1109 € 18015 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0744 € - 0,087 € 8966 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,3745 € - 0,3956 € 2947 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,6386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
12.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,068 € - 0,0796 € 160924 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2055 € - 0,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
PA
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0904 € - 0,1058 € 11853 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1018 € - 0,1191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0723 € - 0,0847 € 5887 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0626 € - 0,0735 € 14000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0709 € - 0,0827 € 2592 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0996 € - 0,1164 € 500 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1168 € - 0,214 € 2313 Auf Lager
M3
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
5,0829 € - 5,7729 € 10 Auf Lager
M6
Braun
PEEK
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0636 € - 0,0743 € 1656 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 10.0 mm PEEK Braun

10219621

Preisbereich
2,0416 € - 0,9264 €

Lagerbestände
10115 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 4.0 mm PEEK Braun

10358665

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 16.0 mm Nylon Natur

10052938

Preisbereich
0,0682 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 2.5 mm PEEK Braun

10358672

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Natur

10052709

Preisbereich
0,1111 € - 0,0949 €

Lagerbestände
7818 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Nylon Natur

10052570

Preisbereich
0,1109 € - 0,0997 €

Lagerbestände
18015 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PA Natur

10052655

Preisbereich
0,087 € - 0,0744 €

Lagerbestände
8966 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M10 40.0 mm PA Natur

10052907

Preisbereich
0,3956 € - 0,3745 €

Lagerbestände
2947 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.1 mm PA Natur

10162163

Preisbereich
0,6386 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.1 mm
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm PA Natur

10052563

Preisbereich
0,0796 € - 0,068 €

Lagerbestände
160924 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm PA Natur

10052860

Preisbereich
0,2182 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm PA Natur

10052662

Preisbereich
0,1058 € - 0,0904 €

Lagerbestände
11853 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA Natur

10052747

Preisbereich
0,1191 € - 0,1018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm PA Natur

10052648

Preisbereich
0,0847 € - 0,0723 €

Lagerbestände
5887 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 5.0 mm PA Natur

10052921

Preisbereich
0,0735 € - 0,0626 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm PA Natur

10052631

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
2592 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PA Natur

10052730

Preisbereich
0,1164 € - 0,0996 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PC Transparent

10218549

Preisbereich
0,214 € - 0,1168 €

Lagerbestände
2313 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Material
    PC
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 20.0 mm PEEK Braun

10219874

Preisbereich
5,7729 € - 5,0829 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm PA Natur

10049242

Preisbereich
0,0743 € - 0,0636 €

Lagerbestände
1656 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm