Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachrundkopf

Auf Lager

Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Farbe: Transparent, Natur, Schwarz, Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
103 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0697 € - 0,0815 € 14474 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2013 € - 0,214 € 2000 Auf Lager
M8
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1272 € - 0,1675 € 13294 Auf Lager
M8
20.0 mm
Kreuzförmige Betätigung
0,1126 € - 0,1317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0426 € - 0,0499 € 756 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0661 € - 0,0771 € 1496 Auf Lager
M4
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0694 € - 0,0814 € 6568 Auf Lager
M5
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1071 € - 0,1253 € 8737 Auf Lager
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2013 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
35.0 mm
Mit Schlitz
0,2956 € - 0,328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1298 € - 0,1343 € 3991 Auf Lager
M8
25.0 mm
Kreuzförmige Betätigung
0,1272 € - 0,1318 € 125 Auf Lager
M8
20.0 mm
Kreuzförmige Betätigung
0,0701 € - 0,0819 € 3005 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2027 € - 0,2393 € 1455 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,3365 € - 0,3928 € 16080 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0647 € - 0,0757 € 3774 Auf Lager
M4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,2449 € - 0,2872 € 9753 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1436 € - 0,1675 € 39 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1363 € - 0,1591 € 2959 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0709 € - 0,0827 € 22 Auf Lager
M6
12.0 mm
Mit Schlitz
  • von 6
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm PC Transparent

10116951

Preisbereich
0,0815 € - 0,0697 €

Lagerbestände
14474 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm Nylon Natur

10054833

Preisbereich
0,214 € - 0,2013 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 20.0 mm PA Schwarz

10066034

Preisbereich
0,1675 € - 0,1272 €

Lagerbestände
13294 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PC Transparent

10229583

Preisbereich
0,1317 € - 0,1126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

10054406

Preisbereich
0,0499 € - 0,0426 €

Lagerbestände
756 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

10054390

Preisbereich
0,0771 € - 0,0661 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

10054475

Preisbereich
0,0814 € - 0,0694 €

Lagerbestände
6568 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10054550

Preisbereich
0,1253 € - 0,1071 €

Lagerbestände
8737 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm PC Transparent

10117026

Preisbereich
0,214 € - 0,2013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Weiß

10116999

Preisbereich
0,328 € - 0,2956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Weiß
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 25.0 mm PA Natur

10066041

Preisbereich
0,1343 € - 0,1298 €

Lagerbestände
3991 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 20.0 mm PA Natur

10066027

Preisbereich
0,1318 € - 0,1272 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10054505

Preisbereich
0,0819 € - 0,0701 €

Lagerbestände
3005 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Schwarz

10054468

Preisbereich
0,2393 € - 0,2027 €

Lagerbestände
1455 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon Schwarz

10054680

Preisbereich
0,3928 € - 0,3365 €

Lagerbestände
16080 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

10054352

Preisbereich
0,0757 € - 0,0647 €

Lagerbestände
3774 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PC Transparent

10116982

Preisbereich
0,2872 € - 0,2449 €

Lagerbestände
9753 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Schwarz

10054437

Preisbereich
0,1675 € - 0,1436 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Schwarz

10054383

Preisbereich
0,1591 € - 0,1363 €

Lagerbestände
2959 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

10054604

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur