Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0605 € - 0,0959 € | 7000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1368 € - 0,19 € | 9925 Auf Lager |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0637 € - 0,0744 € | 4087 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2464 € - 0,259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0664 € - 0,0775 € | 2000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0697 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0674 € - 0,0788 € | 1994 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0703 € - 0,0822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0942 € - 0,1099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,065 € - 0,0761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0643 € - 0,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0853 € - 0,0999 € | 4388 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1079 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0668 € - 0,0784 € | 634 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0959 € - 0,1122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,084 € - 0,0981 € | 14000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0959 € - 0,1065 € | 7295 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0867 € - 0,1013 € | 1429 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0832 € - 0,0972 € | 12306 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0654 € - 0,0765 € | 9633 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.