Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Halbrundkopf

Auf Lager

Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0853 € - 0,0999 € 4388 Auf Lager
1.0 mm
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0959 € - 0,1122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,0805 € 4276 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,062 € - 0,0726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0654 € - 0,0765 € 9633 Auf Lager
0.7 mm
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0959 € - 0,1065 € 7295 Auf Lager
0.5 mm
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0605 € - 0,0959 € 7000 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
  • von 3
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

10053225

Preisbereich
0,0999 € - 0,0853 €

Lagerbestände
4388 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Natur

10053218

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

10053140

Preisbereich
0,0805 € - 0,0688 €

Lagerbestände
4276 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon Natur

10053072

Preisbereich
0,0726 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

10053102

Preisbereich
0,0765 € - 0,0654 €

Lagerbestände
9633 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur

10053027

Preisbereich
0,1065 € - 0,0959 €

Lagerbestände
7295 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

10374474

Preisbereich
0,0959 € - 0,0605 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm