Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9565 € - 4,4493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
6,2939 € - 7,0683 € | 13 Auf Lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
20,8388 € - 23,4437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
4,3226 € - 4,8577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
24,0632 € - 27,0764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
9,8984 € - 11,1375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
8,8002 € - 20,7867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
39,2981 € - 41,6073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
5,7447 € - 6,4628 € | 75 Auf Lager |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
8,8002 € - 20,7867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
4,4916 € - 5,0548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
12,87 € - 14,4837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
2,2672 € - 2,5473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
2,774 € - 3,1208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
3,9343 € - 4,4278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
8,1887 € - 9,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
2,774 € - 3,1208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
7,8953 € - 8,8823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
4,3077 € - 4,8412 € | 23 Auf Lager |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
8,8156 € - 9,9225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.