Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
7,4819 € - 17,6725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
16.0 mm
Torx-Betätigung
17,9779 € - 20,2185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
25.0 mm
Torx-Betätigung
5,308 € - 12,5472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
12.0 mm
Torx-Betätigung
5,9215 € - 6,6683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
30.0 mm
Torx-Betätigung
24,0632 € - 27,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
5,9278 € - 6,674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
3,0007 € - 3,3742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
5,428 € - 6,1082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
10.0 mm
Torx-Betätigung
4,0943 € - 4,6011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
2,8674 € - 3,2274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
16.0 mm
Torx-Betätigung
3,7476 € - 4,2144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
12.0 mm
Torx-Betätigung
5,428 € - 6,1082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
20.0 mm
Torx-Betätigung
14,6037 € - 16,4309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
30.0 mm
Torx-Betätigung
2,9474 € - 3,3208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
12.0 mm
Torx-Betätigung
3,4542 € - 3,8943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
2,9474 € - 3,3208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
8.0 mm
Torx-Betätigung
4,8679 € - 5,4814 € 25 Auf Lager
TX20
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
11,803 € - 13,2834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
26,9403 € - 30,3145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
40.0 mm
Torx-Betätigung
3,6809 € - 4,1344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M5 16.0 mm PPS Hellbraun

10344323

Preisbereich
17,6725 € - 7,4819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 25.0 mm PPS Hellbraun

10344408

Preisbereich
20,2185 € - 17,9779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 12.0 mm PPS Hellbraun

10344484

Preisbereich
12,5472 € - 5,308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M5 30.0 mm PPS Hellbraun

10344569

Preisbereich
6,6683 € - 5,9215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345160

Preisbereich
27,0764 € - 24,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345047

Preisbereich
6,674 € - 5,9278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm PPS Hellbraun

10344224

Preisbereich
3,3742 € - 3,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M5 10.0 mm PPS Hellbraun

10344309

Preisbereich
6,1082 € - 5,428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm PPS Hellbraun

10344514

Preisbereich
4,6011 € - 4,0943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 16.0 mm PPS Hellbraun

10344439

Preisbereich
3,2274 € - 2,8674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 12.0 mm PPS Hellbraun

10344194

Preisbereich
4,2144 € - 3,7476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 20.0 mm PPS Hellbraun

10344279

Preisbereich
6,1082 € - 5,428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M5 30.0 mm PPS Hellbraun

10344354

Preisbereich
16,4309 € - 14,6037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 12.0 mm Reny Schwarz

10345610

Preisbereich
3,3208 € - 2,9474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm Reny Schwarz

10345733

Preisbereich
3,8943 € - 3,4542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M5 8.0 mm Reny Schwarz

10345658

Preisbereich
3,3208 € - 2,9474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm PPS Hellbraun

10344262

Preisbereich
5,4814 € - 4,8679 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm PPS Hellbraun

10344347

Preisbereich
13,2834 € - 11,803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 40.0 mm PPS Hellbraun

10344422

Preisbereich
30,3145 € - 26,9403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PPS Hellbraun

10344507

Preisbereich
4,1344 € - 3,6809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS