Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0373 € - 0,046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1231 € - 0,1681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1306 € - 0,2175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2006 € - 0,2476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0556 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0637 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0656 € - 0,081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0662 € - 0,0817 € | 499 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0431 € - 0,0533 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0363 € - 0,0449 € | 5000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0656 € - 0,081 € | 476 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0682 € - 0,0843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.