Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0647 € - 0,0799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1872 € - 0,2311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0691 € - 0,0853 € | 2500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 200 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1012 € - 0,1249 € | 500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0843 € - 0,104 € | 2436 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1876 € - 0,2316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1978 € - 0,2443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0556 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1231 € - 0,1681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0504 € - 0,0623 € | 1897 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0637 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0373 € - 0,046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0351 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1298 € - 0,1603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1306 € - 0,2175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,053 € - 0,0655 € | 940 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.