Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0656 € - 0,081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2006 € - 0,2476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0431 € - 0,0533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1315 € - 0,1624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0362 € - 0,0447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2602 € - 0,3212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1606 € - 0,1983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0881 € - 0,1087 € | 500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0668 € - 0,0824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0862 € - 0,1065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0463 € - 0,0571 € | 3998 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1928 € - 0,238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2705 € - 0,334 € | 8000 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2602 € - 0,3212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1909 € - 0,2356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2758 € - 0,3405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.