Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ ovaler Kopf

Auf Lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
22.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
3.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0328 € - 0,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € 970 Auf Lager
M3 x 0.5
7.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2304 € - 0,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
27.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2006 € - 0,2476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
43.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0373 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
21.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0716 € - 0,0884 € 500 Auf Lager
M5 x 0.8
26.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € 1000 Auf Lager
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0328 € - 0,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
2.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € 3000 Auf Lager
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2046 € - 0,2526 € 2000 Auf Lager
M10 x 1.5
12.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0362 € - 0,0447 € 3000 Auf Lager
M4 x 0.7
4.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0547 € - 0,0676 € 900 Auf Lager
M5 x 0.8
8.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0411 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
6.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0405 € - 0,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
12.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0907 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
40.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0338 € - 0,0418 € 2000 Auf Lager
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 7
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 22.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296165

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    22.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295397

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296103

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295380

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296127

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    7.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295441

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Natur

10299241

Preisbereich
0,2845 € - 0,2304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    27.7 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298879

Preisbereich
0,2476 € - 0,2006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    43.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297155

Preisbereich
0,046 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297735

Preisbereich
0,0884 € - 0,0716 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    26.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 8.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295410

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296097

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Natur

10296639

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    4.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10299227

Preisbereich
0,2526 € - 0,2046 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297100

Preisbereich
0,0447 € - 0,0362 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297698

Preisbereich
0,0676 € - 0,0547 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297681

Preisbereich
0,0508 € - 0,0411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    6.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297704

Preisbereich
0,05 € - 0,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Natur

10298428

Preisbereich
0,112 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    40.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 10.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295427

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6