Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 3000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0362 € - 0,0447 € | 3000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0836 € - 0,1032 € | 2500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0907 € - 0,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | 301 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1872 € - 0,2311 € | 488 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0363 € - 0,0449 € | 2992 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | 3000 Auf Lager |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0411 € - 0,0508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0547 € - 0,0676 € | 900 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0405 € - 0,05 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 750 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0556 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.